(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acoplamiento de un toque de Junron, tipo MS de acoplamiento de un toque pequeño

Acoplamiento de un toque de Junron, tipo MS de acoplamiento de un toque pequeño
  • Descuento por volumen

Un acoplamiento extraíble de un toque. Sellado con una junta tórica, que proporciona una excelente durabilidad contra vibraciones o golpes cuando se retira el acoplamiento. Pequeño, fuerte y con excelente distribución. Se abre y cierra automáticamente cuando se conecta / retira en el lado del zócalo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MS-F1/4
MS-M1/4
MS-M3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de hilo S
(mm)
Tamaño de la rosca
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Roscado hembra roscado16Rc1/4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo roscado14R1/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Tipo roscado17R3/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material de la junta tórica Caucho Flúor Fluido Aplicable Aire
Macho femenino Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único Entorno operativo, aplicaciones Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60 Presión operacional(MPa) ::0.88

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico