(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acoplamiento de un toque de Junron, tipo MMS de acoplamiento de un toque ultra pequeño

Acoplamiento de un toque de Junron, tipo MMS de acoplamiento de un toque ultra pequeño
  • Descuento por volumen

Es pequeño y resistente con excelentes características de circulación. El lado del zócalo se abre y cierra automáticamente con la operación de fijación / extracción.

[Caracteristicas]
· Acoplamiento ideal ultra pequeño de un toque desarrollado para el tubo de plástico.
· El producto tiene una construcción simple, con un solo toque de fijación y extracción posible.
· Debido a que el tapón de la junta tórica y el lado de la válvula de enchufe están sellados, la vibración conjunta y el impacto se vuelven más fuertes y la durabilidad también es excelente cuando se ensambla y se desmonta.
· Compacto pero robusto y excelente propiedad de flujo.
· Se abre y cierra automáticamente con la operación de fijación / extracción en el lado del zócalo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MMS-F1/4
MMS-F1/8
MMS-M1/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de hilo S
(mm)
Tamaño de la rosca
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Roscado hembra roscado16Rc1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Roscado hembra roscado12Rc1/8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo roscado12R1/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material de la junta tórica Caucho Flúor Fluido Aplicable Aire
Macho femenino Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único Entorno operativo, aplicaciones Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60 Presión operacional(MPa) ::0.88

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico