(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acoplamiento de un toque de Junron, tipo MMP de acoplamiento de un toque ultra pequeño

Acoplamiento de un toque de Junron, tipo MMP de acoplamiento de un toque ultra pequeño
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Acoplamiento ultra pequeño de un toque desarrollado para tubos de plástico.
· El producto tiene una construcción simple, con fijación y extracción posible con un solo toque.
· Una junta tórica sella el tapón y el costado de la válvula de enchufe. Esto mejora las propiedades resistentes a las vibraciones y a los impactos, tanto cuando está conectado como si está separado. La durabilidad también es excelente.
· Compacto pero robusto con excelentes propiedades de flujo.
· Se abre y cierra automáticamente con la operación de fijación / extracción en el lado del zócalo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MMP-F1/4
MMP-F1/8
MMP-M1/4
MMP-M1/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de hilo S
(mm)
Tamaño de la rosca
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Roscado hembra roscado16Rc1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Roscado hembra roscado12Rc1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo roscado14R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo roscado12R1/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material de la junta tórica Caucho Flúor Fluido Aplicable Aire
Macho femenino Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único Entorno operativo, aplicaciones Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60 Presión operacional(MPa) ::0.88

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico