(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubería - poliuretano, micro, serie Junron UF

Tubería - poliuretano, micro, serie Junron UF
  • Descuento por volumen

Presenta una resistencia mecánica superior, incluida la resistencia al desgaste. Sobresale en resistencia al calor y a baja temperatura. Flexible, con alta resistencia al impacto.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UF-M016-100
UF-M020-100
UF-M025-100
UF-M030-100
UF-M035-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar OD [Distinción] Tubo OD (mm) D
(Ø)
ID [Distinción] ID del tubo
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

~21.61 o menos0.85
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

~221 o menos15
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

~32.5~21.27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~33~21.57
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

~43.5~2210

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Uretano Color Transparencia
Fluido Aplicable Agua / Aire Material, uretano Poliuretano Entorno operativo Estándar / Resistente al calor / Resistente a la abrasión / Resistencia al frío
Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -20::60 Longitud de tira estándar(m) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico