(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería: nailon, supersuave, espiral, Junron AT, serie AT4

Tubería: nailon, supersuave, espiral, Junron AT, serie AT4
  • Descuento por volumen

Un tubo de nylon suave o ultra suave se forma en una bobina, produciendo propiedades de resorte superiores. La resistencia mecánica, en particular la resistencia a la presión, la resistencia al desgaste, la resistencia a la fatiga por flexión es excelente. Ligero con trabajabilidad superior.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AT4-04-10
AT4-06-10
AT4-08-10
AT4-10-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar OD [Distinción] Tubo OD (mm) D
(Ø)
ID [Distinción] ID del tubo
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

~44~32.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~66~44
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

~88~66
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

~1010~87.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Bobina Material (Nylon) Color Negro
Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Hidráulico General Material: nylon Nylon suave Entorno operativo Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -20::60 Longitud(m) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico