(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería: nailon, espiral, Junron AT, conexión BSPT hembra, serie M

Tubería: nailon, espiral, Junron AT, conexión BSPT hembra, serie M
  • Descuento por volumen

Presenta una resistencia mecánica superior, incluida la presión, el desgaste y la resistencia a la fatiga por flexión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

M-9-PT3/8

Número de Parte
M-9-PT3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Componentes relacionados Tipos de componentes relacionados Adecuado Área seccional efectiva(mm2) 39
Tubo aplicable OD(mm) 11 ID de tubo aplicable(mm) 9 Dimensión de tornillo Rc3/8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo M-9-PT3/8 de la serie Tubería: nailon, espiral, Junron AT, conexión BSPT hembra, serie M.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico