(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería: nailon, supersuave, Junron A, serie AS4

Tubería: nailon, supersuave, Junron A, serie AS4

[Caracteristicas]
· Excelente resistencia mecánica (resistencia a la presión, resistencia al desgaste y tolerancia a la fatiga por flexión).
· Altamente flexible.
· Propiedades superiores de resistencia al frío y al calor.
· Rango de temperatura de resina para operación continua sin carga: -40 ° a 93 ° C con alta flexibilidad.
· El producto es altamente resistente al aceite y a los químicos (muestra una alta resistencia alcalina en particular)
· No hay riesgo de liberación de sustancias venenosas.
· Ligero y viable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
35-08-W-[20,​100]
35-10-BK-[20,​100]
50-06-BK-[20,​100]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color OD [Distinción] Tubo OD (mm) D
(Ø)
ID [Distinción] ID del tubo
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud de tira
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

Blanco translúcido~88~663320 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

Negro~1010~87.54020 ~ 100
1 Pieza(s)

14 Días o más

Negro~66~441720 ~ 100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material (Nylon) Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Hidráulico General
Material: nylon Nylon suave Entorno operativo Estándar / Resistencia a la presión / Resistente al calor / Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistencia química Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -20::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico