(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubería - nailon, Junron A, alta presión, serie AS2

Tubería - nailon, Junron A, alta presión, serie AS2
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Excelente resistencia mecánica (resistencia a la presión, resistencia al desgaste y tolerancia a la fatiga por flexión).
· Altamente flexible.
· Propiedades superiores de resistencia al frío y al calor.
· Rango de temperatura de resina para operación continua sin carga: -40 ° a 93 ° C con alta flexibilidad.
· El producto es altamente resistente al aceite y a los químicos (muestra una alta resistencia alcalina en particular)
· No hay riesgo de liberación de sustancias venenosas.
· Ligero y viable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
125-08-W-20
125-10-W-20
125-12-W-20
170-04-W-20
170-06-W-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar OD [Distinción] Tubo OD (mm) D
(Ø)
ID [Distinción] ID del tubo
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~88~6633
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~1010~87.541
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

~1512~9950
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~44~32.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~66~4417

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material (Nylon) Color Blanco translúcido
Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Hidráulico General Material: nylon Nylon resistente a la presión Entorno operativo Estándar / Resistencia a la presión / Resistente al calor / Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistencia química
Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -20::80 Longitud de tira estándar(m) 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico