(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería - nailon, suave, Junron A, serie AS1, pulgadas

Tubería - nailon, suave, Junron A, serie AS1, pulgadas
  • Descuento por volumen

Excelente resistencia mecánica, así como presión, resistencia al desgaste y resistencia a la fatiga por flexión. Sobresale en resistencia al calor y a baja temperatura. Alta flexibilidad. Destaca en aceite y resistencia química (especialmente resistencia alcalina). No hay riesgo de que se liberen sustancias tóxicas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
70-1/2-BK-20
70-1/2-BK-100
70-1/2-W-20
70-1/2-W-100
70-1/4-BK-20
70-1/4-BK-100
70-1/4-W-20
70-1/4-W-100
70-1/8-BK-20
70-1/8-BK-100
70-1/8-W-20
70-1/8-W-100
70-3/8-BK-20
70-3/8-BK-100
70-3/8-W-20
70-3/8-W-100
70-3/16-BK-20
70-3/16-BK-100
70-3/16-W-20
70-3/16-W-100
70-5/16-BK-20
70-5/16-BK-100
70-5/16-W-20
70-5/16-W-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color OD [Distinción] Tubo OD (mm) D
(Ø)
ID [Distinción] ID del tubo
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud de tira estándar
(m)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro~1512.7~109.565220
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro~1512.7~109.5652100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Blanco translúcido~1512.7~109.565220
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Blanco translúcido~1512.7~109.5652100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~76.35~54.572220
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro~76.35~54.5722100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Blanco translúcido~76.35~54.572220
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Blanco translúcido~76.35~54.5722100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro~43.18~32.361220
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro~43.18~32.3612100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Blanco translúcido~43.18~32.361220
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Blanco translúcido~43.18~32.3612100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro~109.53~76.993620
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro~109.53~76.9936100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~109.53~76.993620
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Blanco translúcido~109.53~76.9936100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro~54.76~43.481820
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro~54.76~43.4818100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Blanco translúcido~54.76~43.481820
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Blanco translúcido~54.76~43.4818100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro~87.94~65.903120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro~87.94~65.9031100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Blanco translúcido~87.94~65.903120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Blanco translúcido~87.94~65.9031100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material (Nylon) Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Hidráulico General
Material: nylon Nylon suave Entorno operativo Estándar / Resistencia a la presión / Resistente al calor / Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistencia química Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -20::70

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico