(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubería - PFA, Junflon de alta barrera, serie TAH

Tubería - PFA, Junflon de alta barrera, serie TAH
  • Descuento por volumen

Un tubo híbrido que usa un fluoropolímero PFA en la capa interna y las propiedades de barrera del fluoropolímero en la capa externa. La capa interna humedecida que usa PFA de semiconductores tiene características básicas altas (pureza, resistencia química / térmica y antiadherencia) en aplicaciones de tuberías de semiconductores.

[Caracteristicas]
· Un tubo de fluoropolímero con propiedades de barrera superiores.
· Un tubo híbrido que usa fluoropolímero PFA en la capa interna y las propiedades de barrera del fluoropolímero en la capa externa.
· La capa interna humedecida que usa PFA de semiconductores tiene características básicas altas (pureza, resistencia química / térmica y antiadherencia) en aplicaciones de tuberías de semiconductores.
· Las propiedades de barrera del fluoropolímero son superiores a las propiedades de barrera de los ácidos (ácido clorhídrico, ácido nítrico, etc.) y amoniaco.
· Suprime la penetración de ácidos en comparación con los tubos convencionales de PFA.
· Reduce los impactos ambientales adversos en el medio ambiente en general.
· La transparencia del fluido puede mantenerse durante un largo período de tiempo.
· Las propiedades mecánicas son equivalentes a un tubo convencional de PFA.
· Este producto se fabrica a partir de la entrada de materia prima para el moldeo y el embalaje en un entorno limpio constantemente administrado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TAH060-3
TAH1/2G-T-3
TAH1/4G-3
TAH1G-T-3
TAH3/8G-3
TAH100-3
TAH120-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar OD [Distinción] Tubo OD (mm) D
(Ø)
ID [Distinción] ID del tubo
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

~66~4420
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

~1512.7~109.575
1 Pieza(s)

14 Días o más

~76.35~43.9520
1 Pieza(s)

14 Días o más

~3025.4~3022.2350
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

~109.53~76.3335
1 Pieza(s)

14 Días o más

~1010~8870
1 Pieza(s)

14 Días o más

~1512~1010120

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Fluororesina Color Translúcido
Fluido Aplicable Agua / Aire / Químico Material, Fluororesina Fluoropolímero Entorno operativo Estándar / Resistente a la corrosión / Resistencia al agua / Resistente al calor / Resistencia química
Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -65::180 Longitud de tira estándar(m) 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico