(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubería - PFA, tubo Junflon, serie TA

Tubería - PFA, tubo Junflon, serie TA

Destaca en resistencia al calor y resistencia al frío. Inactivo contra la mayoría de los químicos y solventes. Altamente resistente a la intemperie y no se deteriora con el tiempo. Es menos probable que las cosas se adhieran a él y serán más fáciles de eliminar si lo hacen.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TA100-[20,​100]

Número de Parte
TA100-[20,​100]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de tira
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

20 ~ 100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Fluororesina Color Translúcido (color natural)
OD [Distinción] ~10 Fluido Aplicable Agua / Aire / Químico / Aceite Hidráulico General Tubo OD (mm) D(Ø) 10
ID [Distinción] ~8 ID del tubo(Ø) 8 Material, Fluororesina Fluoropolímero
Radio mínimo de curvatura(mm) 70 Entorno operativo Estándar / Resistente a la corrosión / Antiestático / Resistencia al agua / Resistente al calor / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistencia al clima / Resistencia química Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -65::180

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico