(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubería - FEP, serie TF

Tubería - FEP, serie TF

[Caracteristicas]
· El producto tiene propiedades superiores de baja temperatura y resistencia al calor.
· Temperatura de funcionamiento continuo sin carga PFA <-65°C a + 260°C, FEP <-65°C a + 200°C.
· Inactivo para la mayoría de los químicos y solventes.
· El producto tiene propiedades superiores de resistencia a la intemperie y no se deteriora con el tiempo.
· Es improbable que la mayoría de las sustancias se adhieran, y son fáciles de eliminar si lo hacen.
· Retardante de llama.
· Características eléctricas superiores.
· No hay riesgo de liberación de sustancias venenosas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TF145-[20,​100]
TF185-[20,​100]
TF205-[20,​100]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar OD [Distinción] Tubo OD (mm) D
(Ø)
ID [Distinción] ID del tubo
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud de tira
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

~66~442020 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

~88~664020 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

~1010~887020 ~ 100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Fluororesina Color Translúcido (color natural)
Fluido Aplicable Agua / Aire / Químico / Aceite Hidráulico General Material, Fluororesina Fluoropolímero Entorno operativo Estándar / Resistente a la corrosión / Antiestático / Resistencia al agua / Resistente al calor / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistencia al clima / Resistencia química
Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -65::150

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico