(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Junron Handy-Touch Fitting, Codo

Junron Handy-Touch Fitting, Codo
  • Descuento por volumen

El tubo de poliuretano se puede usar simplemente insertando el accesorio en la parte del brote de bambú. Pequeño, ligero y no ocupa espacio en la tubería. Libre de óxido porque se ha aplicado el niquelado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BL-4X2.5-M5-BSN
BL-4X2.5-PT1/8-BSN
BL-6X4-M5-BSN
BL-6X4-PT1/4-BSN
BL-6X4-PT1/8-BSN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal de hilo Diámetro exterior del tubo
(Ø)
Diámetro interior del tubo
(Ø)
Área seccional efectiva
(㎜2)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

MM542.51.1
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

R1/842.51.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MM5643.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/4644.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/8644.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Tornillo <=> Forma de conexión de tubo Codo Material Latón
Tratamiento de superficies Niquelado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico