(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Controles de flujo: empuje de codo universal para conectar, ajuste de perilla, serie Junron PSL

Controles de flujo: empuje de codo universal para conectar, ajuste de perilla, serie Junron PSL
  • Descuento por volumen

Tiene un ajuste instantáneo incorporado, es pequeño y fácil de ajustar en áreas de bajo flujo, y esto puede asegurar una gran corriente libre. La sección metálica está tratada con niquelado no electrolítico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PSL12-02B
PSL12-03A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dirección de control T
(R-M)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Medidor de entrada1/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Medidor de salida3/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Forma del cuerpo principal Codo Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60 Rango de presión de operación(MPa) ::0.88 Tipo de perilla Estándar
Tipo de tuerca de seguridad Tuerca hexagonal Tipo de articulación Rosca macho + acoplamientos de un toque Tubo aplicable OD(mm) 12

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico