(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cilindro neumático tipo Clamp

Cilindro neumático tipo Clamp
  • Descuento por volumen

[Características]
- El funcionamiento y las condiciones de la abrazadera se pueden verificar en el sitio, lo que permite verificaciones de mantenimiento adecuadas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NO.AC501
NO.AC-650
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad de Sujeción
(kN)
Fuerza de apriete
(N)
Altura del brazo
(mm)
Tamaño de perno (M) Carrera
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

55000106M12160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2200064M1062

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Mantenga presionada, manija horizontal Material de Abrazadera Acero Material Acero
Largo del brazo(mm) 100 Longitud de la manija Estándar Tipo de montaje Base de brida
Accesorios de punta Tornillo de acero Ajuste de posición del tornillo de punta Ajuste de deslizamiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico