(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pinza para rebabas BARI-Número 2

Pinza para rebabas BARI-Número 2

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Ensamblable y se puede configurar para las necesidades de su ubicación. Todos contienen bujes robustos y endurecidos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BARI-NO.2

Número de Parte
BARI-NO.2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fuerza de sujecion(N) 5000 Método de fijación Base de brida Material del cuerpo Acero
Altura del brazo(mm) 100 Longitud de la manija Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BARI-NO.2 de la serie Pinza para rebabas BARI-Número 2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico