(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno con hule

Perno con hule

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características]
-Utiliza NBR (caucho de nitrilo).
Dureza: Shore 70°.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RBT-4L
RBT-4S
RBT-6
RBT-8
RBT-10
RBT-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de perno con goma
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-M4X32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-M4X13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-M6X37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-M8X50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M10X59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M12X66

Cargando…

  1. 1

Información básica

Productos Tornillo de abrazadera Material del cuerpo Acero bajo en carbono (SPCC) Material del perno de sujeción Almohadilla de acero + goma

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico