(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Palanca de Sujeción Vertical - Base de montaje tipo brida. Modelo: NO. 130.

Palanca de Sujeción Vertical - Base de montaje tipo brida. Modelo: NO. 130.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Siempre que se encuentren dentro de los límites de ajuste, incluso las piezas irregulares se pueden sujetar con una presión constante hacia abajo.
[Características]
· Las abrazaderas de leva se pueden utilizar para trabajos sencillos de mecanizado y pulido, sujetando de forma segura las piezas de trabajo en su lugar con una operación de un solo toque, sin necesidad de ajustar la leva en una variación de espesor de ±1,5 mm para elementos como placas de acero cromado y piezas fundidas.
· Hay dos tipos de esta abrazadera disponibles: Número 130 y número 131
· Operación con un solo toque a ±1,5 mm, sin necesidad de ajuste

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NO.130

Número de Parte
NO.130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuerpo principal Fuerza de sujecion(N) 2500 Soporte de montaje Base de brida
Material del cuerpo Acero Pernos de abrazadera Ajustable Tamaño de perno de abrazadera M8
Material del perno de sujeción Acero Altura del brazo(mm) 58 Largo del brazo(mm) 68
Longitud de la manija Estándar Fuerza de sujeción (rango)(N) 2260~ Tipo de perno de punta Tornillo de acero
Posición del perno de sujeción Ajuste de deslizamiento

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NO.130 de la serie Palanca de Sujeción Vertical - Base de montaje tipo brida. Modelo: NO. 130..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico