(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rotor alto / Tipo estándar Serie PRN

Rotor alto / Tipo estándar Serie PRN
  • Descuento por volumen

· Escribe: Actuador giratorio con salida de eje de un lado
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): 0.2:: 1
· Forma del cuerpo principal: Forma redonda
· Precisión de rigidez: Estándar
· Aplicación ambiental: Estándar

PDF

Número de Parte
PRN50D-90-45
PRN50S-90-45
PRN50S-180-45
PRN50S-270-45
PRN50S-280-40
PRN150D-90-45
PRN150D-100-40
PRN150S-90-45
PRN150S-180-45
PRN150S-270-45
PRN150S-280-40
PRN300D-90-45
PRN300S-270-45
PRN300S-280-40
PRN800D-90-45
PRN800D-100-40
PRN800S-180-45
PRN800S-270-45
PRN800S-280-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de oscilación Torque
(N · m)
Método de operación Energía cinética permitida
(J)
El punto de partida del swing. El punto de partida del swing. Máxima salida
(Nm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

90°3 ~ Menos de 6 / 6 ~ Menos de 10 / 10 ~ Menos de 20 / 20 ~ Menos de 50Doble paleta0.01 ~ Menos de 0.1Rc1/8-2250
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

90°1 ~ Menos de 3 / 3 ~ Menos de 6 / 6 ~ Menos de 10 / 10 ~ Menos de 20Paleta individual0.01 ~ Menos de 0.1Rc1/8-1060
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

180°1 ~ Menos de 3 / 3 ~ Menos de 6 / 6 ~ Menos de 10 / 10 ~ Menos de 20Paleta individual0.01 ~ Menos de 0.1Rc1/845°1060
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

270°1 ~ Menos de 3 / 3 ~ Menos de 6 / 6 ~ Menos de 10 / 10 ~ Menos de 20Paleta individual0.01 ~ Menos de 0.1Rc1/845°1060
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

280°1 ~ Menos de 3 / 3 ~ Menos de 6 / 6 ~ Menos de 10 / 10 ~ Menos de 20Paleta individual0.01 ~ Menos de 0.1Rc1/840°1060
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

90°10 ~ Menos de 20 / 20 ~ Menos de 50 / 50 ~ Menos de 100Doble paleta0.1 ~ Menos de 1Rc1/445°6900
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100°10 ~ Menos de 20 / 20 ~ Menos de 50 / 50 ~ Menos de 100Doble paleta0.1 ~ Menos de 1Rc1/440°6900
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

90°3 ~ Menos de 6 / 6 ~ Menos de 10 / 10 ~ Menos de 20 / 20 ~ Menos de 50Paleta individual0.1 ~ Menos de 1Rc1/445°3050
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

180°3 ~ Menos de 6 / 6 ~ Menos de 10 / 10 ~ Menos de 20 / 20 ~ Menos de 50Paleta individual0.1 ~ Menos de 1Rc1/445°3050
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

270°3 ~ Menos de 6 / 6 ~ Menos de 10 / 10 ~ Menos de 20 / 20 ~ Menos de 50Paleta individual0.1 ~ Menos de 1Rc1/445°3050
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

280°3 ~ Menos de 6 / 6 ~ Menos de 10 / 10 ~ Menos de 20 / 20 ~ Menos de 50Paleta individual0.1 ~ Menos de 1Rc1/440°3050
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

90°20 ~ Menos de 50 / 50 ~ Menos de 100 / 100~Doble paleta1 ~ Menos de 50Rc3/845°13700
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

270°10 ~ Menos de 20 / 20 ~ Menos de 50 / 50 ~ Menos de 100Paleta individual1 ~ Menos de 50Rc3/845°5750
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

280°10 ~ Menos de 20 / 20 ~ Menos de 50 / 50 ~ Menos de 100Paleta individual1 ~ Menos de 50Rc3/840°5750
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

90°50 ~ Menos de 100 / 100~Doble paleta1 ~ Menos de 50Rc1/245°41100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100°50 ~ Menos de 100 / 100~Doble paleta1 ~ Menos de 50Rc1/240°41100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

180°20 ~ Menos de 50 / 50 ~ Menos de 100 / 100~Paleta individual1 ~ Menos de 50Rc1/245°20500
1 Pieza(s)

12 Días o más

270°20 ~ Menos de 50 / 50 ~ Menos de 100 / 100~Paleta individual1 ~ Menos de 50Rc1/245°20500
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

280°20 ~ Menos de 50 / 50 ~ Menos de 100 / 100~Paleta individual1 ~ Menos de 50Rc1/240°20500

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Eje de salida del actuador giratorio en un lado Forma del cuerpo principal Forma redonda Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Rigidez, precisión Estándar Válvulas Ninguno Rango de presión de operación(MPa) 0.2::1
Montaje de montaje Ninguno Cojín Hidro Ninguno Unidad de interruptor Ninguno
Tipo de interruptor Sin interruptor

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico