(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rotor alto pequeño/Tipo estándar, serie PRNA

Rotor alto pequeño/Tipo estándar, serie PRNA
  • Descuento por volumen

Previene fugas de aire, mejora la presión mínima de funcionamiento desde 0. 2MPa a 0. 1 MPa, y amplía el tiempo de oscilación más largo al doble del convencional, ampliando así el rango de uso. Controla el fenómeno de salto para obtener un funcionamiento suave.

PDF

Número de Parte
PRN30D-90-45
PRN30S-90-45
PRN30S-180-45
PRN30S-180-90
PRN30S-270-45
PRNA1S-90-45
PRNA1S-90-90
PRNA1S-180-90
PRNA1S-270-45
PRNA3S-180-45
PRNA3S-180-90
PRNA3S-270-45
PRNA10D-90-45
PRNA10S-90-90
PRNA10S-180-45
PRNA10S-180-90
PRNA10S-270-45
PRNA20D-90-45
PRNA20S-90-45
PRNA20S-90-90
PRNA20S-180-45
PRNA20S-180-90
PRNA20S-270-45
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de oscilación Torque
(N · m)
Método de operación Energía cinética permitida
(J)
Rango de presión de operación
(MPa)
El punto de partida del swing. El punto de partida del swing. Máxima salida
(J)
Máxima salida
(Nm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

90°1 ~ Menos de 3 / 3 ~ Menos de 6 / 6 ~ Menos de 10 / 10 ~ Menos de 20Doble paleta0.01 ~ Menos de 0.10.2~1Rc1/845°11201660
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

90°1 ~ Menos de 3 / 3 ~ Menos de 6 / 6 ~ Menos de 10Paleta individual0.01 ~ Menos de 0.10.2~1Rc1/845°480720
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

180°1 ~ Menos de 3 / 3 ~ Menos de 6 / 6 ~ Menos de 10Paleta individual0.01 ~ Menos de 0.10.2~1Rc1/845°480720
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

180°1 ~ Menos de 3 / 3 ~ Menos de 6 / 6 ~ Menos de 10Paleta individual0.01 ~ Menos de 0.10.2~1Rc1/890°480720
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

270°1 ~ Menos de 3 / 3 ~ Menos de 6 / 6 ~ Menos de 10Paleta individual0.01 ~ Menos de 0.10.2~1Rc1/845°480720
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

90°Menos que 1Paleta individualMenos de 0.0050.2~0.7M545°18.5Desobediente
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

90°Menos que 1Paleta individualMenos de 0.0050.2~0.7M590°18.5Desobediente
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

180°Menos que 1Paleta individualMenos de 0.0050.2~0.7M590°18.5Desobediente
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

270°Menos que 1Paleta individualMenos de 0.0050.2~0.7M545°18.5Desobediente
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

180°Menos que 1Paleta individualMenos de 0.0050.2~0.7M545°45Desobediente
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

180°Menos que 1Paleta individualMenos de 0.0050.2~0.7M590°45Desobediente
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

270°Menos que 1Paleta individualMenos de 0.0050.2~0.7M545°45Desobediente
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

90°Menos que 1 / 1 ~ Menos de 3 / 3 ~ Menos de 6Doble paletaMenos de 0.0050.2~0.7M545°303Desobediente
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

90°Menos que 1 / 1 ~ Menos de 3Paleta individualMenos de 0.0050.2~0.7M590°139Desobediente
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

180°Menos que 1 / 1 ~ Menos de 3Paleta individualMenos de 0.0050.2~0.7M545°139Desobediente
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

180°Menos que 1 / 1 ~ Menos de 3Paleta individualMenos de 0.0050.2~0.7M590°139Desobediente
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

270°Menos que 1 / 1 ~ Menos de 3Paleta individualMenos de 0.0050.2~0.7M545°139Desobediente
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

90°1 ~ Menos de 3 / 3 ~ Menos de 6 / 6 ~ Menos de 10Doble paleta0.01 ~ Menos de 0.10.2~1M545°553807
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

90°Menos que 1 / 1 ~ Menos de 3 / 3 ~ Menos de 6Paleta individual0.01 ~ Menos de 0.10.2~1M545°249368
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

90°Menos que 1 / 1 ~ Menos de 3 / 3 ~ Menos de 6Paleta individual0.01 ~ Menos de 0.10.2~1M590°249368
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

180°Menos que 1 / 1 ~ Menos de 3 / 3 ~ Menos de 6Paleta individual0.01 ~ Menos de 0.10.2~1M545°249368
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

180°Menos que 1 / 1 ~ Menos de 3 / 3 ~ Menos de 6Paleta individual0.01 ~ Menos de 0.10.2~1M590°249368
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

270°Menos que 1 / 1 ~ Menos de 3 / 3 ~ Menos de 6Paleta individual0.01 ~ Menos de 0.10.2~1M545°249368

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Eje de salida del actuador giratorio en un lado Forma del cuerpo principal Forma redonda Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Rigidez, precisión Estándar Válvulas Ninguno Posición del puerto Estándar
Montaje de montaje Ninguno Absorbedor rotativo incluido o no Ninguno Unidad de ajuste de ángulo Ninguno
Unidad de interruptor Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico