(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Modelo de brida de tubo flexible, NO tipo de soldadura, TF-20000

Modelo de brida de tubo flexible, NO tipo de soldadura, TF-20000
  • Descuento por volumen

· Escribe: Mangueras flexibles
· Material de la manguera: Acero inoxidable 304
· Trenza: Incluido
· Tipo de pieza de conexión: Brida
· Tipo de brida: Brida JIS 10K

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TF-20000-80A-500

 
Número de Parte
TF-20000-80A-500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

42 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de la manguera Acero inoxidable 304 Tipo Tubos flexibles Espada Presencia
Tipo de pieza de conexión Brida O.D. D(φ) 103.0 ID d(φ) 78.5
Max. Presión de funcionamiento (valor de rendimiento del tubo y la cuchilla)(MPa) 1.62 Radio mínimo de curvatura(mm) 220 Diámetro del agujero 80A
Tipo de tubo Tubo Omega resistente Número de pulso resultante de carga de la cuchilla De una sola capa Longitud(mm) 500

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TF-20000-80A-500 de la serie Modelo de brida de tubo flexible, NO tipo de soldadura, TF-20000.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico