(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubo flexible, modelo enroscable, NO tipo de soldadura, TF-1800

Tubo flexible, modelo enroscable, NO tipo de soldadura, TF-1800
  • Descuento por volumen

· Accesorio estampado tipo dimensión L: Rc (Unión)
· Racor estampado tipo R: Rc (Unión)
· Escribe: Mangueras flexibles
· Material de la manguera: Acero inoxidable 304
· Trenza: Incluido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TF-1800-15A-1000
TF-1800-15A-300
TF-1800-15A-400
TF-1800-15A-500
TF-1800-15A-900
TF-1800-20A-300
TF-1800-20A-400
TF-1800-20A-500
TF-1800-20A-800
TF-1800-25A-300
TF-1800-25A-400
TF-1800-25A-500
TF-1800-25A-600
TF-1800-25A-800
TF-1800-32A-300
TF-1800-32A-400
TF-1800-32A-500
TF-1800-40A-300
TF-1800-40A-400
TF-1800-40A-600
TF-1800-50A-300
TF-1800-50A-400
TF-1800-50A-600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(φ)
ID d
(φ)
Max. Presión de funcionamiento (valor de rendimiento del tubo y la cuchilla)
(MPa)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Diámetro del agujero Longitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.5154.33515A1000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

21.5154.33515A300
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

21.5154.33515A400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.5154.33515A500
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

21.5154.33515A900
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

27.7203.34020A300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27.7203.34020A400
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

27.7203.34020A500
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

27.7203.34020A800
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

33.525.44.57025A300
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

33.525.44.57025A400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33.525.44.57025A500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33.525.44.57025A600
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

33.525.44.57025A800
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40.632.03.19032A300
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40.632.03.19032A400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.632.03.19032A500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.940.02.912540A300
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50.940.02.912540A400
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

50.940.02.912540A600
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

61.3502.019050A300
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

61.3502.019050A400
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

61.3502.019050A600

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de la manguera Acero inoxidable 304 Tipo Tubos flexibles Espada Presencia
Material de pieza de conexión FCMB Tipo de pieza de conexión Accesorios de estampado Tornillo de conexión, tipo L Rc (Unión)
Tornillo de conexión, tipo R Rc (Unión) Tipo de tubo Súper anular Número de pulso resultante de carga de la cuchilla De una sola capa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico