(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Filtro de aire 3 en 1 Filtro multiseco para aire comprimido

Filtro de aire 3 en 1 Filtro multiseco para aire comprimido
  • Descuento por volumen

· Escribe: Estándar
· Dirección del flujo: (Bien)
· Nivel de filtración: 0.01µm
· Grifo de drenaje: Tipo de flotación automática
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): 0.3:: 0.97

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T-105A-1000
T-107A-1000
T-110A-1000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Calidad del aire comprimido Max. Fluir
(l/min)
Diámetro de conexión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aire seco general / Aire ultra seco / Aire de alta humedad / Contenido de concentración de aceite Aire / Partículas7503/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aire seco general / Aire de alta humedad / Contenido de concentración de aceite Aire / Partículas7501/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aire seco general / Aire de alta humedad / Contenido de concentración de aceite Aire / Partículas15003/4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Filtrar Tipo de conección Rc Nivel de filtración 0.01μm
Presión operacional(MPa) 0.3::0.97 Dirección del flujo Dirección hacia la derecha Drenar polla Drenaje automático

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico