(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De nylon MC con placa giratoria de gran resistencia, tipo HDMCJ (Cargas ultra pesadas).

Ruedas - De nylon MC con placa giratoria de gran resistencia, tipo HDMCJ (Cargas ultra pesadas).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: (Nylon)
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia al calor, baja temperatura. Resistencia, resistencia al aceite
· Tapón: No Provisto, con tope doble (rotación + giro), con tope de rotación, con tope giratorio
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las ruedas giratorias de nailon MC para cargas ultrapesadas (HDMC), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HDMCJ150
HDMCJ150-ST
HDMCJ150-ST-TL
HDMCJ150-TL
HDMCJ200
HDMCJ200-ST
HDMCJ200-ST-TL
HDMCJ200-TL
HDMCJ250
HDMCJ250-TL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Diámetro exterior de la rueda D
(φ)
Excentricidad E
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno1765.822515062
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotación1765.822515062
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con doble tope (rotación + giro)1765.822515062
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope giratorio1765.822515062
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno2452.527520070
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotación2452.527520070
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con doble tope (rotación + giro)2452.527520070
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope giratorio2452.527520070
1 Pieza(s)

17 Días o más

Ninguno2452.530025070
1 Pieza(s)

17 Días o más

Con tope giratorio2452.530025070

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Propiedades Tranquilo Rango de carga(daN) 750.01~
Material de la rueda Nylon MC Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al frío Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal(mm) 133(148) Paso de orificio de montaje Dirección transversal(mm) 100(111) Dimensión de asiento de montaje A o Asiento de montaje A(mm) 175
Asiento de montaje Dimensión B o Asiento de montaje B(mm) 140 Ancho del neumático o ancho de la rueda o ancho de montaje(mm) 65 Categoría de carga Carga extra pesada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico