(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acoplamiento giratorio a presión Junta giratoria de perlas KCF (tipo montado en brida)

Acoplamiento giratorio a presión Junta giratoria de perlas KCF (tipo montado en brida)
  • Descuento por volumen

KCF (tipo bridado) es una junta rotativa diseñada para suministrar de manera estable un equipo de medio a rotativo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KCF15A-6A
KCF20A-6A
KCF20A-8A
KCF25A-8A
KCF25A-10A
KCF32A-10A
KCF32A-15A
KCF40A-15A
KCF40A-20A
KCF50A-20A
KCF50A-25A
KCF65A-25A
KCF65A-32A
KCF65A-40A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Tornillo de conexión nominal para el lado del codo (compuesto) Tornillo de conexión nominal para el lado de la cabeza (compuesto) Tamaño de tubería interior Dimensión nominal
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

15003/8B(10A)1/2B(15A)6A15A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

15003/8B(10A)1/2B(15A)6A20A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

15003/8B(10A)1/2B(15A)8A20A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

15001/2B(15A)3/4B(20A)8A25A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

15001/2B(15A)3/4B(20A)10A25A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

15003/4B(20A)1B(25A)10A32A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

15003/4B(20A)1B(25A)15A32A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

15003/4B(20A)1B(25A)15A40A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

15003/4B(20A)1B(25A)20A40A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

15001 1/2B(40A)1 1/2B(40A)20A50A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15001 1/2B(40A)1 1/2B(40A)25A50A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

15001 1/2B(40A)2B(50A)25A65A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10001 1/2B(40A)2B(50A)32A65A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10001 1/2B(40A)2B(50A)40A65A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Tubo interno dúplex fijo Fluidos aplicables Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite Max. Temperatura de funcionamiento(℃) 100
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 0.98 Tipos de conexión Montaje de tornillo y brida Tipos de tornillo de conexión para el lado del codo (compuesto) Rc
Tipos de tornillo de conexión para el lado de la cabeza (compuesto) Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico