(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Articulación rotativa a presión, junta rotativa de perlas, RXE/RXH4100 (tipo de montaje en brida fija de tubo interior dúplex)

Articulación rotativa a presión, junta rotativa de perlas, RXE/RXH4100 (tipo de montaje en brida fija de tubo interior dúplex)
  • Descuento por volumen

Con respecto al RXE/RXH4100 (tipo de montaje en brida fija de tubo interno bidireccional) y la serie RX de junta rotativa Pearl, tienen una excelente durabilidad y un rendimiento extremadamente alto. Hay dos tipos de RXE RXH disponibles que se ajustan a las condiciones de uso.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RXE4115
RXE4120
RXE4125
RXE4132
RXE4140
RXE4150
RXH4115
RXH4120
RXH4125
RXH4132
RXH4140
RXH4150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Max. Temperatura de funcionamiento
(℃)
Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Tornillo de conexión nominal para el lado del codo (compuesto) Tornillo de conexión nominal para el lado de la cabeza (compuesto) Conexión brida OD, piezas del rotor
(mm)
Paso de agujero de perno de brida de conexión
(mm)
Nominal del perno de brida de conexión Dimensión nominal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1002.2535003/8B(10A)1/2B(15A)6245M815A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1002.2535003/8B(10A)1/2B(15A)7454M1020A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1002.2535001/2B(15A)3/4B(20A)8060M1025A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1001.6720003/4B(20A)1B(25A)9675M1032A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1001.6720003/4B(20A)1B(25A)9675M1040A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1001.187501B(25A)1 1/2B(40A)12095M1250A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1502.2535003/8B(10A)1/2B(15A)6245M815A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1502.2535003/8B(10A)1/2B(15A)7454M1020A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1502.2535001/2B(15A)3/4B(20A)8060M1025A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1501.6720003/4B(20A)1B(25A)9675M1032A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1501.6720003/4B(20A)1B(25A)9675M1040A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1501.187501B(25A)1 1/2B(40A)12095M1250A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Tubo interno dúplex fijo Fluidos aplicables Agua / Aire / Gas / Aceite Tipos de conexión Montaje de tornillo y brida
Tipos de tornillo de conexión para el lado del codo (compuesto) Rc Tipos de tornillo de conexión para el lado de la cabeza (compuesto) Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico