(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Nariz serie EA para acoplador BI estándar de alta presión

Nariz serie EA para acoplador BI estándar de alta presión
  • Descuento por volumen

Un tipo popular de acoplador hidráulico con un mecanismo de válvula tanto en la nariz como en el cuerpo.

[Caracteristicas]
· El acoplador BI es un accesorio fácilmente desmontable para tuberías hidráulicas y neumáticas, similar a una toma de corriente.
· Al usar un acoplador BI, se pueden usar varios accesorios con una sola fuente de presión, o se pueden desmontar y ensamblar equipos grandes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
32EA04C
32EA06C
32EA08C
32EA12C
32EA16C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Medida nominal Caudal máximo recomendado
(ℓ/min)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/480
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1140

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero (tratamiento de electrogalvanización / cromato) Material de la junta tórica Caucho nitrilo
Fluido Aplicable Aceite mineral operativo Cuerpo / nariz Nariz Estructura de la válvula Doble paso apertura tipo cierre
Tipo de hilo Tornillo hembra cónico para tubos Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Maquinaria industrial Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::100
Rango de presión de operación(MPa) ::20.5 Mecanismo de bloqueo de cuello Ninguno Rango de temperatura aplicable (min)(℃) -30
Rango de temperatura aplicable (máx.)(℃) 100 Presión máxima de funcionamiento(Mpa) 20.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico