(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acoplador BI Cuerpo de la serie EA de alta presión estándar

Acoplador BI Cuerpo de la serie EA de alta presión estándar
  • Descuento por volumen

Un popular acoplador hidráulico con un mecanismo de válvula tanto en la nariz como en el cuerpo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
31EA04C
31EA06C
31EA08C
31EA12C
31EA16C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Medida nominal Caudal máximo recomendado
(ℓ/min)
Dimensión C
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1/41551
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/81551
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/24571
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/48094
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1140110

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero (tratamiento de electrogalvanización / cromato) Material de la junta tórica Caucho nitrilo
Fluido Aplicable Aceite mineral operativo Cuerpo / nariz Cuerpo Estructura de la válvula Doble paso apertura tipo cierre
Tipo de hilo Tornillo hembra cónico para tubos Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Maquinaria industrial Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::100
Rango de presión de operación(MPa) ::20.5 Mecanismo de bloqueo de cuello Ninguno Rango de temperatura aplicable (min)(℃) -30
Rango de temperatura aplicable (máx.)(℃) 100 Presión máxima de funcionamiento(Mpa) 20.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico