(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manguera de goma para aceite hidráulico mineral, serie PASCALART PA14

Manguera de goma para aceite hidráulico mineral, serie PASCALART PA14

Diseñado con un enfoque en la vida útil y la resistencia a la fatiga. Un pequeño radio de curvatura permite una hidráulica compacta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PA1404X[1050-3000/50]-[UZ04C,​UZ04F]-[UZ04C,​UZ04F]
PA1404X[300-1000/10]-[UZ04C,​UZ04F]-[UZ04C,​UZ04F]
PA1406X[1050-3000/50]-[UB06C,​UB06F]-[UB06C,​UB06F]
PA1406X[300-1000/10]-[UB06C,​UB06F]-[UB06C,​UB06F]
PA1408X[1050-3000/50]-[UZ08C,​UZ08F]-[UZ08C,​UZ08F]
PA1408X[300-1000/10]-[UZ08C,​UZ08F]-[UZ08C,​UZ08F]
PA1412X[1050-3000/50]-[UB12C,​UB12F]-[UB12C,​UB12F]
PA1412X[500-1000/10]-[UB12C,​UB12F]-[UB12C,​UB12F]
PA1416X[1050-3000/50]-[UB16C,​UB16F]-[UB16C,​UB16F]
PA1416X[500-1000/10]-[UB16C,​UB16F]-[UB16C,​UB16F]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Capas de refuerzo Cap Metal Fitting 1 (Nombre del accesorio de metal) Cap Metal Fitting 2 (Nombre del accesorio de metal) Longitud
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

6.3551 hilo trenzadoUZ04C / UZ04FUZ04C / UZ04F1050 ~ 3000
1 Pieza(s)

12 Días o más

6.3551 hilo trenzadoUZ04C / UZ04FUZ04C / UZ04F300 ~ 1000
1 Pieza(s)

16 Días o más

9.5751 hilo trenzadoUB06C / UB06FUB06C / UB06F1050 ~ 3000
1 Pieza(s)

16 Días o más

9.5751 hilo trenzadoUB06C / UB06FUB06C / UB06F300 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

12.7901 hilo trenzadoUZ08C / UZ08FUZ08C / UZ08F1050 ~ 3000
1 Pieza(s)

12 Días o más

12.7901 hilo trenzadoUZ08C / UZ08FUZ08C / UZ08F300 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

19.0140Trenzado de 2 hilosUB12C / UB12FUB12C / UB12F1050 ~ 3000
1 Pieza(s)

12 Días o más

19.0140Trenzado de 2 hilosUB12C / UB12FUB12C / UB12F500 ~ 1000
1 Pieza(s)

12 Días o más

25.4180Trenzado de 2 hilosUB16C / UB16FUB16C / UB16F1050 ~ 3000
1 Pieza(s)

12 Días o más

25.4180Trenzado de 2 hilosUB16C / UB16FUB16C / UB16F500 ~ 1000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aceite mineral operativo Materiales de tubería interna Caucho sintético resistente al aceite Presión máxima de funcionamiento(MPa) 14.0
Material de la carcasa Resistente a la abrasión Resistente a la intemperie Caucho sintético Temperatura ambiente recomendada(℃) -40::70

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico