(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamiento especial para tubería SW Tipo UC/C Unión

Acoplamiento especial para tubería SW Tipo UC/C Unión
  • Descuento por volumen

Una variedad de accesorios únicos también están disponibles. Una unión roscada para insertar (SW) y roscar (PT).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SW-UC-8A
SW-UC-8A-SU4
SW-UC-10A
SW-UC-10A-SU4
SW-UC-15A
SW-UC-15A-SU4
SW-UC-20A
SW-UC-20A-SU4
SW-UC-25A
SW-UC-25A-SU4
SW-UC-32A
SW-UC-40A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tamaño Tubo aplicable OD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1/4B(8A)13.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)13.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón3/8B(10A)17.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)17.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1/2B(15A)21.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)21.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón3/4B(20A)27.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)27.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1B(25A)34.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)34.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1 1/4B(32A)42.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1 1/2B(40A)48.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de soldadura de enchufe Forma de ajuste Unión Masculina y Femenina Tubería multipunto - Tipo de conexión de tubería ramificada Enchufe
Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Vapor / Aceite Presión máxima de funcionamiento(MPa) 12
Espesor del cuerpo principal Sch.80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico