(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acoplamiento especial para tubería SW UB/B Tipo Unión

Acoplamiento especial para tubería SW UB/B Tipo Unión
  • Descuento por volumen

Todo tipo de accesorios únicos también están disponibles. Un inserto (SW) y un tornillo de unión atornillado (PT).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SW-UB-8A
SW-UB-8A-SU4
SW-UB-10A
SW-UB-10A-SU4
SW-UB-15A
SW-UB-15A-SU4
SW-UB-20A
SW-UB-20A-SU4
SW-UB-25A
SW-UB-25A-SU4
SW-UB-32A
SW-UB-32A-SU4
SW-UB-40A
SW-UB-40A-SU4
SW-UB-50A
SW-UB-50A-SU4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tamaño Tubo aplicable OD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1/4B(8A)13.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)13.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón3/8B(10A)17.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)17.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1/2B(15A)21.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)21.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón3/4B(20A)27.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)27.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1B(25A)34.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)34.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1 1/4B(32A)42.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)42.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1 1/2B(40A)48.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)48.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón2B(50A)60.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042B(50A)60.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de soldadura de enchufe Forma de ajuste Unión Masculina y Femenina Tubería multipunto - Tipo de conexión de tubería ramificada Enchufe
Tratamiento de superficies Ninguno Espesor nominal SCH80 Fluido Aplicable Agua / Vapor / Aceite
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 12

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico