(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conexión de tubería especial, SW RM/Insert Two-Stage

Conexión de tubería especial, SW RM/Insert Two-Stage
  • Descuento por volumen

Muchos accesorios únicos están disponibles. El accesorio de inserción admite dos pasos de inserción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SWRM-15AX8A
SWRM-15AX8A-SU4
SWRM-20AX8A
SWRM-20AX8A-SU4
SWRM-20AX10A
SWRM-20AX10A-SU4
SWRM-25AX8A
SWRM-25AX8A-SU4
SWRM-25AX10A
SWRM-25AX10A-SU4
SWRM-25AX15A
SWRM-25AX15A-SU4
SWRM-32AX10A
SWRM-32AX10A-SU4
SWRM-32AX15A
SWRM-32AX15A-SU4
SWRM-32AX20A
SWRM-32AX20A-SU4
SWRM-40AX10A-SU4
SWRM-40AX15A
SWRM-40AX15A-SU4
SWRM-40AX20A
SWRM-40AX20A-SU4
SWRM-40AX25A
SWRM-40AX25A-SU4
SWRM-50AX15A
SWRM-50AX15A-SU4
SWRM-50AX20A
SWRM-50AX20A-SU4
SWRM-50AX25A
SWRM-50AX25A-SU4
SWRM-50AX32A
SWRM-50AX32A-SU4
SWRM-65AX15A
SWRM-65AX20A
SWRM-65AX25A
SWRM-65AX32A
SWRM-65AX40A
SWRM-80AX15A
SWRM-80AX20A
SWRM-80AX25A
SWRM-80AX32A
SWRM-80AX40A
SWRM-80AX50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tamaño Tamaño (segundo extremo) Tubo aplicable OD
(mm)
Tubería aplicable OD del segundo extremo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1/2B(15A)1/4B(8A)21.713.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)1/4B(8A)21.713.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón3/4B(20A)1/4B(8A)27.213.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)1/4B(8A)27.213.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón3/4B(20A)3/8B(10A)27.217.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)3/8B(10A)27.217.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1B(25A)1/4B(8A)34.013.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)1/4B(8A)34.013.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1B(25A)3/8B(10A)34.017.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)3/8B(10A)34.017.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1B(25A)1/2B(15A)34.021.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)1/2B(15A)34.021.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1 1/4B(32A)3/8B(10A)42.717.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)3/8B(10A)42.717.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1 1/4B(32A)1/2B(15A)42.721.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)1/2B(15A)42.721.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1 1/4B(32A)3/4B(20A)42.727.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)3/4B(20A)42.727.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)3/8B(10A)48.617.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1 1/2B(40A)1/2B(15A)48.621.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)1/2B(15A)48.621.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1 1/2B(40A)3/4B(20A)48.627.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)3/4B(20A)48.627.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1 1/2B(40A)1B(25A)48.634.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)1B(25A)48.634.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón2B(50A)1/2B(15A)60.521.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042B(50A)1/2B(15A)60.521.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón2B(50A)3/4B(20A)60.527.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042B(50A)3/4B(20A)60.527.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón2B(50A)1B(25A)60.534.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042B(50A)1B(25A)60.534.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón2B(50A)1 1/4B(32A)60.542.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042B(50A)1 1/4B(32A)60.542.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón2 1/2B(65A)1/2B(15A)76.321.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón2 1/2B(65A)3/4B(20A)76.327.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón2 1/2B(65A)1B(25A)76.334.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón2 1/2B(65A)1 1/4B(32A)76.342.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)76.348.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón3B(80A)1/2B(15A)89.121.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón3B(80A)3/4B(20A)89.127.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón3B(80A)1B(25A)89.134.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón3B(80A)1 1/4B(32A)89.142.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón3B(80A)1 1/2B(40A)89.148.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón3B(80A)2B(50A)89.160.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de soldadura de enchufe Forma de ajuste Otros Tratamiento de superficies Ninguno
Espesor nominal SCH80 Fluido Aplicable Agua / Vapor / Aceite Presión máxima de funcionamiento(MPa) 12

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico