(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conexión de tubería especial BU inversa / buje

Conexión de tubería especial BU inversa / buje
  • Descuento por volumen

Todo tipo de accesorios únicos también están disponibles. El dimensionamiento se invierte del buje normal.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RBU-10AX8A
RBU-10AX8A-SU4
RBU-15AX8A
RBU-15AX8A-SU4
RBU-15AX10A
RBU-15AX10A-SU4
RBU-20AX10A
RBU-20AX10A-SU4
RBU-20AX15A
RBU-20AX15A-SU4
RBU-25AX15A
RBU-25AX15A-SU4
RBU-25AX20A
RBU-25AX20A-SU4
RBU-32AX20A
RBU-32AX25A
RBU-40AX25A
RBU-40AX32A
RBU-50AX25A
RBU-50AX32A
RBU-50AX40A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón3/8B(10A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1/2B(15A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1/2B(15A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón3/4B(20A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón3/4B(20A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón1B(25A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Acero] Acero al carbón1B(25A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1 1/4B(32A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1 1/2B(40A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón2B(50A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón2B(50A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón2B(50A)1 1/2B(40A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 12 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente Forma de conexión Bujes
Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 R Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Vapor / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno Espesor del cuerpo principal Sch.80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico