(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

NPT Fitting BU / Buje

NPT Fitting BU / Buje
  • Descuento por volumen

Existen varios accesorios de los tornillos NPT del tornillo cónico estándar para tuberías America con una fecha de entrega corta. Los productos de conversión de tornillos PT estándar JIS también están disponibles. (NPTXPTN/NPTXPTS)

[Caracteristicas]
· Estamos mejorando aún más las áreas funcionales de D4E, cumpliendo con las necesidades de ligereza, compacidad, alta durabilidad y sellado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NPT-BU-8AX6A
NPT-BU-8AX6A-SU4
NPT-BU-10AX8A
NPT-BU-10AX8A-SU4
NPT-BU-15AX8A
NPT-BU-15AX10A
NPT-BU-15AX10A-SU4
NPT-BU-20AX10A
NPT-BU-20AX10A-SU4
NPT-BU-20AX15A
NPT-BU-20AX15A-SU4
NPT-BU-25AX15A
NPT-BU-25AX15A-SU4
NPT-BU-25AX20A
NPT-BU-25AX20A-SU4
NPT-BU-32AX20A
NPT-BU-32AX20A-SU4
NPT-BU-32AX25A
NPT-BU-32AX25A-SU4
NPT-BU-40AX25A
NPT-BU-40AX25A-SU4
NPT-BU-40AX32A
NPT-BU-40AX32A-SU4
NPT-BU-50AX32A
NPT-BU-50AX32A-SU4
NPT-BU-50AX40A
NPT-BU-50AX40A-SU4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1/4B(8A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón3/8B(10A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1/2B(15A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1/2B(15A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón3/4B(20A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón3/4B(20A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1B(25A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1B(25A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1 1/4B(32A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1 1/2B(40A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón2B(50A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042B(50A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón2B(50A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042B(50A)1 1/2B(40A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 12 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente Forma de conexión Bujes
Rosca de conexión tipo M1 NPT (rosca macho) Rosca de conexión tipo M2 NPT (rosca hembra) Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Vapor / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno Espesor del cuerpo principal Sch.80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico