(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conexiones NPT 4P / enchufe cuadrado

Conexiones NPT 4P / enchufe cuadrado
  • Descuento por volumen

Varios accesorios de los tornillos NPT del tornillo cónico estándar para tuberías estadounidenses están disponibles con entrega rápida.
También hay una línea de productos de conversión de tornillos PT estándar JIS disponibles.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NPT-4P-8A
NPT-4P-8A-SU4
NPT-4P-10A
NPT-4P-10A-SU4
NPT-4P-15A
NPT-4P-15A-SU4
NPT-4P-20A
NPT-4P-20A-SU4
NPT-4P-25A
NPT-4P-25A-SU4
NPT-4P-32A
NPT-4P-32A-SU4
NPT-4P-40A
NPT-4P-40A-SU4
NPT-4P-50A
NPT-4P-50A-SU4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Hilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 12 Tipo de conección Paso (Terminal) Forma de conexión Enchufe
Rosca de conexión tipo M1 NPT (rosca macho) Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Vapor / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno
Espesor del cuerpo principal Sch.80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico