(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soplador eléctrico, serie compacta (tipo E)

Soplador eléctrico, serie compacta (tipo E)
  • Descuento por volumen

· Frecuencia: 50 Hz/60 Hz
· Dirección de descarga: Parte inferior horizontal

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EC-H04-R313

Número de Parte
EC-H04-R313
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Soplador de flujo de aire máximo(m3/min) 16 Fuente de unidad (tipo) Tres fases Fuente de accionamiento (voltaje nominal) 200V
ruido(dB) 74.5 Soplador de flujo de aire máximo [Distinción](m3/min) ~20 Valor de ruido [Distinción](dB) ~75
Tipo de impulsor Turbo Frecuencia 50 Hz/60 Hz Velocidad de flujo de aire del soplador (50 Hz)(m3/min) 13.5
Velocidad del flujo de aire del ventilador (60 Hz)(m3/min) 16 Detalle de dB de ruido (volumen máximo de viento) 69,5 dB (50 Hz) /74,5 dB (60 Hz) Material Carcasa, ADC12, Impulsor: SPCC
Dirección de rotación Agujas del reloj Dirección de descarga Parte inferior horizontal Tipo de soplador Forma estándar
Temperatura de succión (MAX) 60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico