(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Hoja SN

Hoja SN
  • Descuento por volumen

No se requiere fijación. Simplemente coloque la hoja debajo o entre máquinas. Estable con baja relación de frecuencia de resonancia y poco balanceo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SN-2
SN-5
SN-15
SN-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Amarillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Verde
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Naranja
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Azul

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Gel antivibraciones Aplicación Amortiguar / Hoja, lámina / Prueba de amortiguación de vibraciones / Aislamiento de vibraciones / Buffer Propiedades físicas Estándar / Durabilidad / Resistencia ultravioleta / Resistente al calor / Resistencia al frío / Resistencia al agua / Resistencia química / Resistencia al ozono / Resistencia al impacto
Tipos de geles antivibraciones Hoja, lámina Espesor(mm) 7 Materiales de vibración Proofer Silicona
Ancho(mm) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico