(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Estante redondo de acero inoxidable

Estante redondo de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

· Material: Acero inoxidable
· Tipo de dientes: Estándar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rejilla redonda de acero inoxidable, consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
SURO1-500
SURO1.5-500
SURO2-1000
SURO2-500
SURO2.5-1000
SURO2.5-500
SURO3-1000
SURO3-500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMódulo (M) / Paso circular (P) Longitud total
(mm)
Longitud (nominal) Número de dientes efectivos
(Dientes)
O.D.
(Ø)
Altura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101505500159109
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101.55055001051513.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102101010001592018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102505500792018
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102.5101010001272522.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102.5505500632522.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103101010001053027
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103505500523027

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de dientes Estándar A Estante redondo Material Acero inoxidable
Tratamiento térmico Ninguno Dientes molidos Ninguno Tratamiento de superficies Ninguno
Ambos extremos maquinados Ninguno Grado de exactitud(Estándar de KHK) KHK R 001 - Clase 5 Material Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico