(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Estante de acero inoxidable

Estante de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

· Material: Acero inoxidable
· Tipo de dientes: Estándar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rejilla de acero inoxidable, consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
SUR1-500
SUR1.5-500
SUR2-500
SUR2.5-500
SUR3-500
SUR4-500
SURF1.5-1000
SURF2-1000
SURF2.5-1000
SURF3-1000
SURF4-1000
SURFD1.5-1000
SURFD2-1000
SURFD2.5-1000
SURFD3-1000
SURFD4-1000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMódulo (M) / Paso circular (P) Longitud total
(mm)
Longitud (nominal) Número de dientes efectivos
(Dientes)
Ancho del diente
(mm)
Ambos extremos maquinados Altura
(mm)
El número de agujeros Tamaño de tornillo aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150550015910Ninguno12--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.550550010515Ninguno20--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025055007920Ninguno25--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102.55055006325Ninguno30--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1035055005230Ninguno35--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1045055003940Ninguno45--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101.5999.03100021215Presencia20--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021005.31100016020Presencia25--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102.51005.31100012825Presencia30--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103999.03100010630Presencia35--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1041005.3110008040Presencia45--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101.5999.03100021215Presencia206M5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1021005.31100016020Presencia256M6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102.51005.31100012825Presencia306M8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103999.03100010630Presencia356M10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1041005.3110008040Presencia456M12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de dientes Estándar A Estante Material Acero inoxidable
Tratamiento térmico Tratamiento de la solución Dientes molidos Ninguno Tratamiento de superficies Ninguno
Grado de exactitud(Estándar de KHK) KHK R 001 - Clase 5 Material Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico