(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Engranaje de gusano de acero inoxidable

Engranaje de gusano de acero inoxidable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Gusano
· Dirección de torsión: R
· Material: Acero inoxidable 303
· Precisión de calificación: KHK, W, 001, clase 4

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SUW0.5-R1
SUW0.5-R2
SUW0.8-R1
SUW0.8-R2
SUW1-R1
SUW1-R2
SUW1.5-R1
SUW1.5-R1J8
SUW1.5-R1J10
SUW1.5-R2
SUW1.5-R2J8
SUW1.5-R2J10
SUW2-R1
SUW2-R1J12
SUW2-R1J14
SUW2-R2
SUW2-R2J12
SUW2-R2J14
SUW2.5-R1
SUW2.5-R1J15
SUW2.5-R1J16
SUW2.5-R1J17
SUW2.5-R2
SUW2.5-R2J15
SUW2.5-R2J16
SUW2.5-R2J17
SUW3-R1
SUW3-R1J17
SUW3-R1J18
SUW3-R1J19
SUW3-R1J20
SUW3-R2
SUW3-R2J17
SUW3-R2J18
SUW3-R2J19
SUW3-R2J20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero, diámetro del eje
(φ)
Ancho del diente
(mm)
Tamaño del orificio del tornillo Módulo Número de inicios Ángulo de avance
(°)
Chavetero
(mm)
Forma de gusano Posición del orificio de tornillo
(mm)
Especificaciones del agujero del eje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10518M30.512°36′-W2-Producto de agujero piloto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10518M30.525°13′-W2-Producto de agujero piloto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10630M40.813°17′-W2-Producto de agujero piloto
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10630M40.826°34′-W2-Producto de agujero piloto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10632M4113°35′-W2-Producto de agujero piloto
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10632M4127°11′-W2-Producto de agujero piloto
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10830-1.513°26′-W2-Producto de agujero piloto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10830M51.513°26′-W25Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101030M41.513°26′4X1.8W25Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10830-1.526°54′-W2-Producto de agujero piloto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10830M51.526°54′-W25Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101030M41.526°54′4X1.8W25Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101232-213°42′-W1-Producto de agujero piloto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101232M4213°42′4X1.8W17Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101432M4213°42′5X2.3W17Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101232-227°25′-W1-Producto de agujero piloto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101232M4227°25′4X1.8W17Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101432M4227°25′5X2.3W17Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101545-2.513°52′-W1-Producto de agujero piloto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101545M42.513°52′5X2.3W19Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101645M42.513°52′5X2.3W19Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101745M42.513°52′-W19Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101545-2.527°46′-W1-Producto de agujero piloto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101545M42.527°46′5X2.3W19Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101645M42.527°46′5X2.3W19Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101745M42.527°46′-W19Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101650-313°55′-W1-Producto de agujero piloto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101750M4313°55′5X2.3W110Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101850M5313°55′6X2.8W110Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101950M5313°55′6X2.8W110Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102050M5313°55′6X2.8W110Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101650-327°50′-W1-Producto de agujero piloto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101750M4327°50′5X2.3W110Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101850M5327°50′6X2.8W110Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101950M5327°50′6X2.8W110Producto terminado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102050M5327°50′6X2.8W110Producto terminado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Gusano Material Acero inoxidable 303 Tratamiento térmico Ninguno
Grado de exactitud KHK, W, 001, Clase 4 Diente molido Ninguno Dirección de giro R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico