(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Engranaje en espiral

Engranaje en espiral
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de óxido negro
· Configuración del orificio del eje. : Agujero circular
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre Mitre SM, consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
SM1-20
SM1-25
SM1-30
SM1.5-20
SM1.5-25
SM1.5-30
SM1.25-20
SM1.25-25
SM1.25-30
SM2-16
SM2-20
SM2-25
SM2-30
SM2.5-16
SM2.5-20
SM2.5-25
SM2.5-30
SM3-16
SM3-20
SM3-25
SM3-30
SM3.5-20
SM3.5-25
SM3.5-30
SM4-16
SM4-20
SM4-25
SM4-30
SM5-16
SM5-20
SM5-25
SM5-30
SM6-20
SM6-25
SM8-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMódulo Número de dientes
(Dientes)
Ancho del diente
(mm)
Diámetro del agujero / diámetro del eje
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012056
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012566
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013068
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.52088
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.525910
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5301010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.252068
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101.252578
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101.2530810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10216710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102201012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102251212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102301212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.516912
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5201214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5251516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5301516
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103161114
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103201516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103252020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103302020
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

103.5201820
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103.5252225
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103.5302225
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104161416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104202020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104252528
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104302528
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105161720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105202625
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105253028
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105303028
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106.0203028
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106.0253528
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108.0203530

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Engranes de inglete Relación de transmisión 1 Material Acero
Tratamiento térmico Ninguno Diente molido Ninguno Configuración del diámetro interior del eje. Agujero circular
Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro Grado de exactitud(* Nuevo JIS) Clase 3 Tolerancia del diámetro del eje H7
Especificaciones del agujero del eje Producto de agujero piloto Material (detalles) Acero al carbón 1045

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico