(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Insertos: roscado de retroceso, métrico【10 piezas por paquete】

Insertos: roscado de retroceso, métrico
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El retroceso se crea enrollando un alambre de acero inoxidable de alta calidad con una sección transversal romboidal en forma de resorte.
· El inserto es un poco más grande que el orificio del grifo del otro metal base, y se puede unir estrechándolo ligeramente.
· Una vez equipado, su efecto de resorte lo hace casi permanentemente no extraíble.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

25022

Número de Parte
25022
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Inserto de tornillo Material Acero inoxidable 304 Tipo tornillo Gruesa
Diámetro de rosca (insertado) M(mm) 2 Longitud (después de la inserción) L (D = diámetro del eje del tornillo M) 1D Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico