(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manguera de conducto - flexible, acero inoxidable, serie FZ

Manguera de conducto - flexible, acero inoxidable, serie FZ
  • Descuento por volumen

Un conducto flexible de acero inoxidable. [Lea las precauciones de seguridad en el catálogo]

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FZ-U-FU-100
FZ-U-FU-125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

125

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Propiedades Resistencia al fuego / Otros Uso del servicio de corte Ninguno
Color Color metálico Longitud(m) 2 Detalles de otras características Vida útil prolongada debido a la resistencia a la humedad.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico