(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera de conducto - flexible, acero zincado, serie FZ

Manguera de conducto - flexible, acero zincado, serie FZ
  • Descuento por volumen

Conducto flexible de chapa fina de acero galvanizado. Se ha comprimido a 1 m: extiéndalo antes de usarlo. [Estudie las precauciones de seguridad en el catálogo.] Se vende individualmente, a partir de una unidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FZ-A-FZC-100
FZ-A-FZC-125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

125

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Placa de acero Propiedades Resistencia al fuego / Flexibilidad Uso del servicio de corte Ninguno
Color Gris Longitud(m) 1 Detalles de otras características Excelente trabajabilidad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico