(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Reductor de montaje de conducto de acero inoxidable (inserto en ambos lados)

Reductor de montaje de conducto de acero inoxidable (inserto en ambos lados)
  • Descuento por volumen

Adaptador SUS304 2B de acuerdo con JIS G 4305. [Estudie las precauciones de seguridad en el catálogo.]

[Caracteristicas]
· Se utiliza una placa de acero de PVC altamente resistente a la corrosión para la sección de tubería recta.
· Rango fabricable (ø100 a ø400).
· Hay disponibles curvas y niples para la carcasa (ø100 y ø150 solamente) hechos de placa de acero al carbono recubierta de PVC.
· Las curvas y los pezones utilizados para inodoros y baños de condominios se pueden fabricar con placas de acero de PVC hechas del mismo material que el de la sección de tubería recta.
· El recubrimiento de polvo epoxi se aplica a tuberías con formas especiales.
· El producto tiene propiedades superiores de resistencia a la corrosión, a los químicos y a la humedad.
· Buena adherencia con el material base (conducto en espiral) y tiene una resistencia superior a los golpes y al desgaste.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SU-U-R-125-100
SU-U-R-150-100
SU-U-R-150-125
SU-U-R-175-100
SU-U-R-175-125
SU-U-R-175-150
SU-U-R-200-100
SU-U-R-200-125
SU-U-R-200-150
SU-U-R-200-175
SU-U-R-225-125
SU-U-R-225-150
SU-U-R-225-175
SU-U-R-225-200
SU-U-R-250-125
SU-U-R-250-150
SU-U-R-250-175
SU-U-R-250-200
SU-U-R-250-225
SU-U-R-275-125
SU-U-R-275-150
SU-U-R-275-175
SU-U-R-275-200
SU-U-R-275-225
SU-U-R-275-250
SU-U-R-300-150
SU-U-R-300-175
SU-U-R-300-200
SU-U-R-300-225
SU-U-R-300-250
SU-U-R-300-275
SU-U-R-325-150
SU-U-R-325-175
SU-U-R-325-200
SU-U-R-325-225
SU-U-R-325-250
SU-U-R-325-275
SU-U-R-325-300
SU-U-R-350-175
SU-U-R-350-200
SU-U-R-350-225
SU-U-R-350-250
SU-U-R-350-275
SU-U-R-350-300
SU-U-R-350-325
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal Diámetro nominal (diámetro pequeño) El diámetro D 'de la sección de enchufe
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125100123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150100148
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150125148
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

175100173
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

175125173
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

175150173
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200100198
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

200125198
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200150198
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

200175198
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

225125223
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

225150223
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

225175223
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

225200223
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

250125248
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

250150248
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

250175248
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

250200248
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

250225248
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

275125273
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

275150273
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

275175273
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

275200273
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

275225273
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

275250273
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

300150298
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

300175298
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

300200298
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

300225298
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

300250298
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

300275298
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

325150323
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

325175323
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

325200323
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

325225323
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

325250323
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

325275323
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

325300323
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

350175348
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

350200348
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

350225348
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

350250348
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

350275348
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

350300348
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

350325348

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Tipo de montaje Reductor Material Acero inoxidable 304
Juntas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico