(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Montaje de conducto de acero inoxidable 90 ° Press Bend

Montaje de conducto de acero inoxidable 90 ° Press Bend
  • Descuento por volumen

Conexión de SUS304 2B de acuerdo con JIS G 4305. [Confirme las precauciones en el catálogo por seguridad]

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SU-U-H9-100
SU-U-H9-125
SU-U-H9-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal El diámetro D 'de la sección de enchufe
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10098
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150148

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Tipo de montaje Plegado a 90 ° Material Acero inoxidable 304
Juntas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico