(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Boquilla de ajuste de conducto espiral

Boquilla de ajuste de conducto espiral
  • Descuento por volumen

Este accesorio está hecho de acero zincado fundido conforme a JIS G 3302. [Verifique las precauciones en el catálogo para mayor seguridad]

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SD-Z-N-125
SD-Z-N-200
SD-Z-N-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal La longitud S del enchufe El diámetro D 'de la sección de enchufe
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12560123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20080198
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30080298

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Tipo de montaje Pezón Material Placa de acero
Tratamiento de superficies Galvanizado en caliente Juntas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico