(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Embalaje de goma de montaje en conducto espiral

Embalaje de goma de montaje en conducto espiral
  • Descuento por volumen

Empaquetadura para conexión bridada. [Asegúrese de verificar las precauciones de seguridad enumeradas en el catálogo]

[Características]
· La cera utilizada en el moldeado del conducto en espiral ofrece suficientes efectos de refuerzo para su uso con conductos de alta velocidad, conductos de recolección de polvo y conductos de escape.
· La superficie interior del conducto en espiral es completamente circular y lisa y, como tal, la resistencia es extremadamente baja. Además, se ha aplicado una costura de bloqueo mediante moldeo a máquina y, como tal, la cantidad de fuga por conducto ahora es solo 1/1000 de la del conducto cuadrado.
· El trabajo de conexión del conducto en espiral es sencillo. Además, si se cuelga del techo, su trabajabilidad es buena, lo que ayuda a ahorrar mucho tiempo de construcción.
· Además, al estar construido en fábrica ofrece una calidad de construcción sólida y confiable.
· Los conductos en espiral son productos estándar que se producen en masa en fábricas, lo que ayuda a mantener bajos los costos.
· Además, con una superficie comparativamente pequeña en comparación con un conducto cuadrado, sólo es necesario enviar el flujo de aire necesario, lo que ayuda a reducir los costes de calefacción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SD-Z-GP-75
SD-Z-GP-100
SD-Z-GP-125
SD-Z-GP-150
SD-Z-GP-175
SD-Z-GP-200
SD-Z-GP-225
SD-Z-GP-250
SD-Z-GP-275
SD-Z-GP-300
SD-Z-GP-325
SD-Z-GP-350
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

175
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

250
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

325
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

350

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Empaquetadura Material Caucho natural

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico