(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conducto Espiral, Tubo Recto

Conducto Espiral, Tubo Recto
  • Descuento por volumen

Tubo recto de acero zincado fundido que cumple con los estándares JIS G 3302. [Confirme las precauciones de seguridad en el catálogo]

[Características]
· Tubo recto hecho de acero galvanizado fundido que cumple con los estándares JIS G 3302

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SD-Z-AP-100-1500
SD-Z-AP-100-500
SD-Z-AP-125-1000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal Longitud (tubo recto)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1001500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100500
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1251000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Tubo de conducto Forma de tubería de conducto Conducto circular Tipo de tubería de conducto Tipo espiral (tubo recto)
Material Placa de acero Tratamiento de superficies Galvanizado en caliente Empaquetadura Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico