(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Kit de brazo tipo A (montaje lateral)

Kit de brazo tipo A (montaje lateral)
  • Descuento por volumen

· Escribe: Brazos de guía gratuitos
· Ubicación de la instalación: Superficie de la pared
· Tipo brazo guía libre: Tornillo apretado
· Material: Aluminio
· Tratamiento de superficies: Anodizado claro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PCS23A-100-100
PCS23A-100-200
PCS23A-200-200
PFS23A-100-100
PFS23A-100-200
PFS23A-200-200
PGS23A-200-200
PGS23A-200-300
PGS23A-300-300
PJS23A-200-200
PJS23A-200-300
PJS23A-300-300
PKS24A-200-200
PKS24A-200-300
PKS24A-300-300
PLS25A-200-200
PLS25A-200-300
PLS25A-300-300
PNS24A-200-200
PNS24A-200-300
PNS24A-300-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Brazo Máx. Longitud (tubería L2)
(mm)
Modelo de tubería Pipe L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100SS0908100
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

200SS0908100
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

200SS0908200
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100SS1008100
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

200SS1008100
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

200SS1008200
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

200SS1208200
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

300SS1208200
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

300SS1208300
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

200SS1308200
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

300SS1308200
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

300SS1308300
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

200SS1515200
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

300SS1515200
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

300SS1515300
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

200SS1910200
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

300SS1910200
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

300SS1910300
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

200SS1615200
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

300SS1615200
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

300SS1615300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Guías gratuitas de armas Tipo de brazo de guía libre Fijación del perno Material Aluminio
Tratamiento de superficies Alumita Bases magneticas Ninguno Ubicación de la instalación Superficie lateral

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico